France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio interfaces ABR/ABS
Image ABR1S618B

ABR1S618B

Image ABR1S618B
ABR1S618B

Zelio - module d'interface de sortie - 17,5mm - électroméca. - 24Vca/cc - 1O+1F

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    65,18 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Interface pour signaux numériques
    fonction produit
    Module d'interface de sortie électromécanique
    description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    [Uc] tension circuit de commande
    24 V
    type de circuit de commande
    CA/CC
    fréquence circuit de commande
    50/60 Hz
    dimension du pas en largeur
    17,5 mm
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    62 mA CC
    55 mA CA
    protection inversion de polarité
    Avec
    protection contre les courts-circuits
    16 A fusible externe gF (Ik <= 2,5 kA CA et Ik <= 100 A CC)
    16 A fusible externe gG (Ik <= 2,5 kA CA et Ik <= 100 A CC)
    [Ith] courant thermique conventionnel
    12 A se conformer à IEC 60947-1
    signalisation locale
    Indicateur mécanique vert pour position de contacts et 1 état de signal de commande de DEL verte
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    30 V seuil d’alimentation: 16,5 V
    tension de coupure maximale
    125 V CC
    couleur du boitier
    Gris
    raccordement
    Borniers à vis-étrier
    tension de retombée
    3,8 V
    courant de maintien minimum
    4,9 mA CC
    5,2 mA CA
    puissance dissipée maximale en W
    1,5 W
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 125 V CC se conformer à IEC 60947-5-1
    <= 230 V CA se conformer à IEC 60947-5-1
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1 A AC-13 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à IEC 60947-5-1
    1 A AC-14 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à IEC 60947-5-1
    1 A AC-15 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à IEC 60947-5-1
    1 A DC-13 Ue: 24 V par 1000000 cycle se conformer à IEC 60947-5-1
    4 A AC-12 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à IEC 60947-5-1
    5 A DC-12 Ue: 24 V par 1000000 cycle se conformer à IEC 60947-5-1
    courant commuté minimum
    3 mA
    tension de commutation minimale
    17 V
    fiabilité électrique
    <= 0,00000001
    temps de fonctionnement
    <= 12 ms entre la désexcitation de la bobine et la fermeture du contact "O"
    <= 12 ms entre la désexcitation de la bobine et la fermeture du contact "F"
    <= 12 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "O"
    <= 12 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "F"
    durée des rebonds de contact
    <= 3 ms
    temps de chevauchement
    1 ms
    taux de disponibilité en Hz
    6 Hz sans charge
    0,5 Hz au courant nominal
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC 60947-1
    250 V se conformer à VDE 0110 gr C
    tenue au feu
    V0 se conformer à UL 94
    section de câble
    0,34…2,5 mm², 1 ou 2 fils souple avec embout
    0,6…2,5 mm², 1 ou 2 fils souple sans embout
    0,27…2,5 mm², 2 fils rigide
    0,27…4 mm², 1 fil rigide
    position de montage
    Toutes positions
    catégorie d'installation
    II se conformer à IEC 60947-1
    support de montage
    Profilé asymétrique
    Rail combiné
    Rail DIN symétrique
    poids du produit
    0,095 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    8 ms
    tenue diélectrique
    1500 V pendant 1 minute entre des contacts indépendants
    2500 V pendant 1 minute entre l'interface câblée et la terre
    4000 V pendant 1 minute entre le circuit de bobine et les circuits de contact
    normes
    IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    UL
    BV
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    traitement de protection
    TC
    tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    6 gn (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 ms 0,25 kV pour U > 50 V se conformer à IEC 255-4
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 ms 0,5 kV pour U < 50 V se conformer à IEC 255-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques, niveau 3 8 kV se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux transitoires rapides sur entrée/sortie 1 kV se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux transitoires rapides sur alimentation 2 kV se conformer à IEC 61000-4-4
    température de fonctionnement
    -20…60 °C avec Un
    -5…40 °C exploitation libre
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 3000 m
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-5-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABR1E.../1S... Bornes relais électromécaniques (Version 07)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA Certificate ABR-1 ABR-2 ABS-2 (Version 1.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate ABR-1 ABR-2 ABS-2 interface modules (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Interfaces ABR-1 ABR-2 ABS-2 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABR... Electromechanical Interface Modules, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /