Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Zelio interfaces ABR/ABS
Image ABS2EC01EB

ABS2EC01EB

Image ABS2EC01EB
ABS2EC01EB

Zelio - module d'interface d'entrée - 9,5mm - statique - 24Vcc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 104,35 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Interface pour signaux numériques
    Fonction produit
    Module d'interface d'entrée statique mince
    Description des contacts
    1 "O"
    [Uc] tension circuit de commande
    24 V
    type de circuit de commande
    CC
    [In] courant assigné d'emploi maximal
    12 mA
    protection inversion de polarité
    Télécommande: interne
    Circuit de sortie: interne
    protection contre les courts-circuits
    0,25 A fusible externe à fusion rapide (Ik <= 100 A CC)
    Signalisation locale
    État du signal de contrôle: 1 LED
    Vente par quantité indivisible
    5
    dimension du pas en largeur
    9,5 mm
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    28,8 V
    Tension état 1 garanti
    16,9 V
    état actuel 1 garanti
    7,7 mA
    Tension état 0 garanti
    5,6 V
    état actuel 0 garanti
    2 mA
    [Ue] tension assignée d'emploi
    5...48 V
    type de circuit de sortie
    CC
    limites de la tension assignée d'emploi
    2...60 V
    Courant commuté maximum
    50 mA
    Courant commuté minimum
    1 mA
    courant résiduel
    0,1 mA à phase 0
    tension de retombée
    1 V à phase 1
    Temps de réponse
    <= 0,05 ms de l'état 0 à l'état 1, Ue <= 30 V et Ie >= 5 mA
    <= 0,4 ms de l'état 1 à l'état 0, Ue <= 30 V et Ie >= 5 mA
    fréquence de commutation
    <= 1000 Hz 50 % Ue <= 30 V et Ie >= 5 mA
    [Ui] tension d'isolement
    250 V se conformer à VDE 0110 gr C
    300 V se conformer à IEC 60947-1
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier
    Tenue au feu
    V0 se conformer à UL 94
    section de câble
    0,34…2,5 mm², 1 ou 2 fils souple avec embout
    0,6…2,5 mm², 1 ou 2 fils souple sans embout
    0,27…4 mm², 1 fil rigide
    Position de montage
    Toutes positions
    catégorie d'installation
    II se conformer à IEC 60947-1
    Support de montage
    Rail DIN symétrique
    Profilé asymétrique
    Rail combiné
    Poids du produit
    0,029 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    2500 V entre l'interface câblée et la terre pendant 1 minute
    4000 V entre les E/S pendant 1 minute
    Normes
    IEC 60947-5-1
    Certifications du produit
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    BV
    UL
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Traitement de protection
    TC
    Tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f = 10…150 Hz) se conformer à IEC 68-2-6
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité de champ électromagnétique: niveau 3 11 V/m entre 27…1000 MHz se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques: niveau 3 8 kV se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité des transitoires rapides: niveau 3 sur entrée/sortie 1 kV se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité des transitoires rapides: niveau 3 sur alimentation 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs 0,5 kV pour U < 50 V se conformer à IEC 60947-1
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs 1,5 kV pour U < 150 V se conformer à IEC 60947-1
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs 2,5 kV pour U < 300 V se conformer à IEC 60947-1
    température de fonctionnement
    -25…70 °C avec Us
    -5…55 °C exploitation libre
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Altitude de fonctionnement
    <= 300 m
    Degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60947-1
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais3
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 34.7 KB
    Date 08/01/99
    Description
    None
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format htm
    Taille 213 B
    Date 09/03/09
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Interfaces ABR-1 ABR-2 ABS-2 (Version Add ROHS Directive)
    Description
    Zelio Interfaces ABR-1 ABR-2 ABS-2
    prp.document.label.format pdf
    Taille 393.1 KB
    Date 22/07/19
    Description
    Zelio Interfaces ABR-1 ABR-2 ABS-2
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABS2EC01EB : Zelio - module d'interface d'entrée - 9,5mm - statique - 24Vcc
    Description
    Zelio - module d'interface d'entrée - 9,5mm - statique - 24Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Zelio - module d'interface d'entrée - 9,5mm - statique - 24Vcc
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABS2EC01EB : Zelio - module d'interface d'entrée - 9,5mm - statique - 24Vcc
    Description
    Zelio - module d'interface d'entrée - 9,5mm - statique - 24Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Zelio - module d'interface d'entrée - 9,5mm - statique - 24Vcc
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABS2EC01EB : Zelio - module d'interface d'entrée - 9,5mm - statique - 24Vcc
    Description
    Zelio - module d'interface d'entrée - 9,5mm - statique - 24Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Zelio - module d'interface d'entrée - 9,5mm - statique - 24Vcc
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /