France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio interfaces ABR/ABS
Image ABS2SC01EB

ABS2SC01EB

Image ABS2SC01EB
ABS2SC01EB

Zelio - module d'interface de sortie - 9,5mm - statique - 24..48Vcc - 2A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    65,22 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Interface pour signaux numériques
    fonction produit
    Module sorties statiques étroites
    description des contacts
    1 "O"
    [Uc] tension circuit de commande
    24 V
    type de circuit de commande
    CC
    [In] courant assigné d'emploi maximal
    12 mA
    protection inversion de polarité
    Télécommande: interne
    Circuit de sortie: interne
    protection contre les courts-circuits
    3,15 A fusible externe à fusion rapide (Ik <= 1 kA CA et Ik <= 100 A CC)
    [Ith] courant thermique conventionnel
    2 A à 40 °C
    signalisation locale
    Indicateur mécanique vert pour position de contacts et 1 état de signal de commande de DEL verte
    vente par quantité indivisible
    5
    dimension du pas en largeur
    9,5 mm
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    28,8 V
    tension état 1 garanti
    16,9 V
    état actuel 1 garanti
    7,7 mA
    tension état 0 garanti
    5,6 V
    état actuel 0 garanti
    2 mA
    [Ue] tension assignée d'emploi
    5...48 V
    type de circuit de sortie
    CC
    limites de la tension assignée d'emploi
    <= 57,6 V
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1,5 A DC-12 position verticale, produit séparé se conformer à IEC 60947-5-1
    1,5 A DC-13 position verticale, produit séparé se conformer à IEC 60947-5-1
    0,6 A DC-14 position verticale, produit séparé se conformer à IEC 60947-5-1
    0,6 A DC-14 position verticale, produit en contact se conformer à IEC 60947-5-1
    0,9 A DC-12 position verticale, produit en contact se conformer à IEC 60947-5-1
    0,9 A DC-13 position verticale, produit en contact se conformer à IEC 60947-5-1
    courant commuté minimum
    1 mA
    courant résiduel maximal
    1 mA
    tension de retombée
    1,5 V
    temps de réponse
    <= 0,05 ms de phase 0 à phase 1
    <= 0,6 ms de phase 1 à phase 0
    fréquence de commutation
    <= 1 Hz DC-14 module seul cycle de charge: 40 %
    <= 6 Hz DC-13 module seul cycle de charge: 40 %
    <= 700 Hz sur charge à forte résistance cycle de charge: 50 %
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à VDE 0110 gr C
    300 V se conformer à IEC 60947-1
    tenue au feu
    V0 se conformer à UL 94
    section de câble
    0,6…2,5 mm², 1 ou 2 fils souple sans embout borniers à vis-étrier
    0,27…4 mm², 1 fil rigide
    0,34…2,5 mm², 1 ou 2 fils souple avec embout
    position de montage
    Toutes positions
    catégorie d'installation
    II se conformer à IEC 60947-1
    support de montage
    Rail DIN symétrique
    Profilé asymétrique
    Rail combiné
    poids du produit
    0,34 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    2500 V entre l'interface câblée et la terre pendant 1 minute
    4000 V entre les E/S pendant 1 minute
    normes
    IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    BV
    CSA
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    traitement de protection
    TC
    tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f = 10…150 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité de champ électromagnétique: niveau 3 11 V/m entre 27…1000 MHz se conformer à IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques: niveau 3 8 kV se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité des transitoires rapides: niveau 3 sur entrée/sortie 1 kV se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité des transitoires rapides: niveau 3 sur alimentation 2 kV se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs 0,5 kV pour U < 50 V se conformer à IEC 60947-1
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs 1,5 kV pour U < 150 V se conformer à IEC 60947-1
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs 2,5 kV pour U < 300 V se conformer à IEC 60947-1
    température de fonctionnement
    -25…70 °C avec Us
    -5…55 °C exploitation libre
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 3000 m
    degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60947-1
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABE2E... / ABE2S... Bornes relais statiques étroites d'entrée (Version 02)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA Certificate ABR-1 ABR-2 ABS-2 (Version 1.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate ABR-1 ABR-2 ABS-2 interface modules (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Interfaces ABR-1 ABR-2 ABS-2 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /