Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Advantys Telefast ABE 7
Image ABS7SA3M

ABS7SA3M

Green premium brand logo
Image ABS7SA3M
ABS7SA3M
Green premium brand logo

Telefast ABE7 - relais de sortie - 24…240 Vca - 10mm - lot de 4

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 36,42 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Advantys Telefast ABE7
    Fonction produit
    Relais statique embrochable
    Type de relais
    Relais de sortie
    Quantité du lot
    Lot de 4
    Complémentaires
    temps de réponse
    <= 10 ms de l'état 0 à l'état 1
    <= 10 ms de l'état 1 à 0
    dimension du pas en largeur
    10 mm
    Accessoires associés
    ABE7P16T215
    ABE7P16T214
    ABE7P16T212
    ABE7P16T210
    tension entrées numériques
    24 V DC
    tension de sortie numérique
    24…240 V CA
    Courant de sortie TOR
    2000 mA
    état actuel 0 garanti
    0,4 mA CC
    état actuel 1 garanti
    6,5 mA CC
    tension état 0 garanti
    2,8 V CC
    tension état 1 garanti
    18,6 V CC
    Poids
    0,016 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,015 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,480 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,650 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,500 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français6
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.8 MB
    Date 20/01/20
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 80.5 KB
    Date 19/05/16
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 25/01/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABS7SA3M : Telefast ABE7 - relais de sortie - 24…240 Vca - 10mm - lot de 4
    Description
    Telefast ABE7 - relais de sortie - 24…240 Vca - 10mm - lot de 4
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    Telefast ABE7 - relais de sortie - 24…240 Vca - 10mm - lot de 4
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABS7SA3M : Telefast ABE7 - relais de sortie - 24…240 Vca - 10mm - lot de 4
    Description
    Telefast ABE7 - relais de sortie - 24…240 Vca - 10mm - lot de 4
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    Telefast ABE7 - relais de sortie - 24…240 Vca - 10mm - lot de 4
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABS7SA3M : Telefast ABE7 - relais de sortie - 24…240 Vca - 10mm - lot de 4
    Description
    Telefast ABE7 - relais de sortie - 24…240 Vca - 10mm - lot de 4
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    Telefast ABE7 - relais de sortie - 24…240 Vca - 10mm - lot de 4
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 906.5 KB
    Date 01/10/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage interne



  • Courbes de performance

    Courbes de réduction des caractéristiques en fonction de la température