Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   -
Image ACDC2304

ACDC2304

Image ACDC2304
ACDC2304

Coffret canalisation - 1 012 mm (40 po) L x 787 mm maxi (31 po) H - V0

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Présentation
    Lead time
    Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
    Physique
    Profondeur
    107,2 cm
    Hauteur
    3 cm
    Poids du produit
    4,71 kg
    Largeur
    50,3 cm
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    4,91 kg
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français2
    • anglais5
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.8 MB
    Date 24/10/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.7 MB
    Date 30/07/20
    EcoAisle - Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U, SX48U (Version V1)
    Fichiers dans le document
    pdf
    753.9 KB
    pdf
    753.9 KB
    Description
    Installation Instructions for the Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.5 MB
    Date 27/03/15
    Fichiers dans le document
    pdf
    753.9 KB
    pdf
    753.9 KB
    Description
    Installation Instructions for the Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EcoAisle cUL Listed (Version V0)
    Description
    there is cUL listed certificate for EcoAisle Contianment System
    prp.document.label.format pdf
    Taille 55.3 KB
    Date 28/06/13
    Description
    there is cUL listed certificate for EcoAisle Contianment System
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACDC2303-2310 - Eco-Aisle Containment System,Duct Panel (Version V0)
    Fichiers dans le document
    zip
    511.1 KB
    pdf
    234.6 KB
    Description
    Cooling Solutions, Thermal Containment
    prp.document.label.format zip
    Taille 745.7 KB
    Date 12/07/13
    Fichiers dans le document
    zip
    511.1 KB
    pdf
    234.6 KB
    Description
    Cooling Solutions, Thermal Containment
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACDC2304 : Duct Panel - 1012mm (40in) W x up to 787mm (31in) H - V0
    Description
    Duct Panel - 1012mm (40in) W x up to 787mm (31in) H - V0
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/11/20
    Description
    Duct Panel - 1012mm (40in) W x up to 787mm (31in) H - V0
    Spécification pour appel d'offres
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EcoAisle Guide Specification (Version V0)
    Description
    Guide Specification for the EcoAisle product line
    prp.document.label.format pdf
    Taille 166.1 KB
    Date 01/08/13
    Description
    Guide Specification for the EcoAisle product line
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.