Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Actassi
Image ACTFMSPTKIT

ACTFMSPTKIT

Image ACTFMSPTKIT
ACTFMSPTKIT

Actassi - Hd kit plateau epissurage hd max 24fo

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 28,63 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Actassi
    Fonction produit
    Cassette jonction fibre optique
    couleur
    Cassette: gris
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Actassi panneau fibre optique 19''
    Destination du produit
    Panneau à fibre optique vide
    Composition de l'appareil
    1 capot
    1 cassette d'épissure
    2 insert
    2 disque à câble
    1 passe-câbles
    1 presse-étoupe de câble
    4 vis
    4 écrou
    30 tube de protection d'épissure thermorétrécissable
    4 anneau
    nombre de ports
    24
    Matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    Mounting type
    Par 2 vis avec panneau de raccordement fibre optique
    Par rivet avec panneau de raccordement fibre optique à correction rapide
    Longueur
    155,2 mm
    Hauteur
    10 mm
    Largeur
    92,4 mm
    région cible
    Asie Pacifique
    Europe
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français4
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    The Actassi system (Version 5.4)
    Description
    All the components for an network connectivity system
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.9 MB
    Date 30/01/20
    Description
    All the components for an network connectivity system
    High density solutions for data centres (Version 3.0)
    Description
    A overview of the components to create a data centre. Links to other catalogues to go deeper
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.3 MB
    Date 20/02/18
    Description
    A overview of the components to create a data centre. Links to other catalogues to go deeper
    Actassi (Version 1.0)
    Description
    Actassi offer for Asia / Pacific
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 30/05/16
    Description
    Actassi offer for Asia / Pacific
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 41.6 MB
    Date 21/06/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.5 MB
    Date 30/05/17
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACTFMSPTKIT : ACTFMSPTKIT_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    ACTFMSPTKIT_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    ACTFMSPTKIT_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACTFMSPTKIT : ACTFMSPTKIT_ROHS_DECLARATION
    Description
    ACTFMSPTKIT_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    ACTFMSPTKIT_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /