France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Lampe portable solaire à LED
Image AEP-LB-SU12W
Ce produit n’est plus fabriqué

AEP-LB-SU12W

Image AEP-LB-SU12W
Ce produit n’est plus fabriqué
AEP-LB-SU12W

Mobiya - lampe solaire portable - Led - chargeur USB - étanche - 120 lumens

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Mobiya
    fonction produit
    Système d'éclairage solaire portable
    Complémentaires
    [Us] tension d'alimentation
    8 à 16 V CC, pile alimentation
    type de lampe
    1 LED (1,2 W)
    rendement
    85 %
    flux lumineux
    120 lm
    couleur de la source lumineuse
    Blanc chaud LED, couleur temperature: 5000 K
    fonction de signalisation
    Statut de la pile LED vert et rouge
    temps de fonctionnement
    6 h à 120 lm
    12 h à 55 lm
    48 h à 10 lm
    composition du kit
    1 cordons téléphoniques
    capacité de batterie
    1,5 Ah à 6,4 V, Li-Ion (Lithium-Ion)
    largeur
    156 mm
    hauteur
    142 mm
    Environnement
    degré de protection IP
    IP65
    certifications du produit
    SONCAP
    température de fonctionnement
    -10…50 °C
    humidité relative
    90 %
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /