Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Linergy HK
Image AK5JB146

AK5JB146

Green premium brand logo
Image AK5JB146
AK5JB146
Green premium brand logo

Linergy HK - barre de bus - 160A - L=698mm - pour AK5

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 134,80 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,10 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    Nom du produit
    HK
    Fonction produit
    Jeu de barres
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Tap-offs (18 mm)
    30
    longueur de barre
    668 mm
    largeur du coffret/armoire en mm
    800 mm
    Type de réseau
    CA
    [Ie] courant assigné d'emploi
    160 A à 35 °C
    [Ue] tension assignée d'emploi
    400 V (branchement et débranchement à vide, avec l'alimentation activée) se conformer à IEC 60439-1
    480 V (branchement et débranchement à vide, avec l'alimentation activée) se conformer à CSA
    480 V (branchement et débranchement à vide, avec l'alimentation activée) se conformer à UL
    600 V (branchement et débranchement, avec alimentation désactivée) se conformer à CSA
    600 V (branchement et débranchement, avec alimentation désactivée) se conformer à UL
    690 V (branchement et débranchement, avec alimentation désactivée) se conformer à IEC 60439-1
    Nombre de conducteurs
    4
    Complémentaires
    largeur de barre
    40 mm
    Largeur
    80 mm
    Profondeur
    84 mm
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    600 V se conformer à CSA
    600 V se conformer à UL
    690 V se conformer à IEC 60439-1
    courant de crête
    25 kA
    I²t à l'enclenchement
    10000000 A².s
    type de protection
    Fusibles aM In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
    Fusibles gF In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
    Disjoncteur NS160H In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A
    Disjoncteur NS160H In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
    mode de raccordement
    Connecteur 2,5…70 mm² souple avec extrémité de câble
    Connecteur 2,5…70 mm² rigide
    Couple de serrage
    10 N.m
    position de montage
    Vertical montage utilisation de l'arrêt latéral AK5BT01 sur les platines de montage AK5PA
    Horizontal montage
    Tenue au feu
    V0 se conformer à UL 94
    Poids du produit
    1,3 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60439
    Certifications du produit
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    UL
    CSA
    Degré de protection IP
    IPxx B se conformer à CEI 60529
    Tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français7
    • anglais5
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    • russe2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B1- Systèmes de jeux de barres Linergy BZ HK (Version 4.0)
    Description
    Présentation du système Linergy BZ : barres nues jusquà 630 A avec platines enclipsables pour disjoncteurs de distribution électrique et démarreurs-moteurs.Présentation du système Linergy HK : barres-répartiteurs isolés jusquà 160 A avec platines enbrochables pour disjoncteurs de distribution électrique et démarreurs-moteurs. Embrochage/débrochage possible sous tension.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 11/06/19
    Description
    Présentation du système Linergy BZ : barres nues jusquà 630 A avec platines enclipsables pour disjoncteurs de distribution électrique et démarreurs-moteurs.Présentation du système Linergy HK : barres-répartiteurs isolés jusquà 160 A avec platines enbrochables pour disjoncteurs de distribution électrique et démarreurs-moteurs. Embrochage/débrochage possible sous tension.
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 3.0)
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B1 Linergy BZ & HK power busbar systems (Version 7.0)
    Description
    Linergy BZ and HK busbar systems for electrical distribution in panelboards and control cabinets. Adapted to circuit rpection and feeding, as well as motor starters on mounting plates.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 15/05/19
    Description
    Linergy BZ and HK busbar systems for electrical distribution in panelboards and control cabinets. Adapted to circuit rpection and feeding, as well as motor starters on mounting plates.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 21/12/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LINERGY HK JDB 4P 160A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 695.2 KB
    Date 15/10/13
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    AK5JB146 : Linergy HK - barre de bus - 160A - L=698mm - pour AK5
    Description
    Linergy HK - barre de bus - 160A - L=698mm - pour AK5
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    Linergy HK - barre de bus - 160A - L=698mm - pour AK5
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    AK5JB146 : Linergy HK - barre de bus - 160A - L=698mm - pour AK5
    Description
    Linergy HK - barre de bus - 160A - L=698mm - pour AK5
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    Linergy HK - barre de bus - 160A - L=698mm - pour AK5
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    AK5JB146 : Linergy HK - barre de bus - 160A - L=698mm - pour AK5
    Description
    Linergy HK - barre de bus - 160A - L=698mm - pour AK5
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    Linergy HK - barre de bus - 160A - L=698mm - pour AK5
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.