Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altira
Image ALB44030
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB44030

Image ALB44030
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB44030

Altira - interrupteur clé 3 positions 16 A - blanc polaire

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Altira
    Gamme de produits
    Altira
    Fonction produit
    Interrupteur à clé
    Présentation du produit
    Mécanisme
    information supplémentaire pour interrupteur
    Type de touche : KN n°640
    teinte de couleur de la plaque
    Blanc polaire (RAL 9003)
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    En saillie
    Pose encastrée
    Montage de l'appareil
    Saillie
    Encastré
    Destination du produit
    Système d'installation OptiLine 45
    Support de fixation
    type d'interrupteur
    Simple commutateur
    3 positions commutateur
    courant assigné d'emploi
    16 A à 250 V CA
    Commande
    Commutateur
    Nombre de modules
    2 modules
    Mode de fixation
    Clipsable
    mode de raccordement
    4 bornes à vis
    Capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
    Matière
    PC: couvercle de mécanisme
    traitement de surface
    Non traité
    Finition de la surface
    Satin
    Profondeur d'encastrement
    21 mm
    Hauteur
    45 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    51 mm
    Poids du produit
    0,101 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-3
    IEC 60947-5-1
    IEC 60947-1
    EN 62262
    EN 60529
    Température de fonctionnement
    -5…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -15…60 °C
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21 D
    Caractéristique d'environnement
    Eau oxygénée (H2O2)
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Pétrole
    Décolorant
    Huile
    Ammoniaque
    Résistant aux UV
    Alcool
    Savon liquide
    Acétone
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    96 g
    Hauteur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,7 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    24
    Poids de l'emballage 2
    2,791 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais3
    • russe2
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 20/02/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 05/05/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 712.5 KB
    Date 15/04/16
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB44030 : Altira - interrupteur clé 3 positions 16 A - blanc polaire
    Description
    Altira - interrupteur clé 3 positions 16 A - blanc polaire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Altira - interrupteur clé 3 positions 16 A - blanc polaire
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB44030 : Altira - interrupteur clé 3 positions 16 A - blanc polaire
    Description
    Altira - interrupteur clé 3 positions 16 A - blanc polaire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Altira - interrupteur clé 3 positions 16 A - blanc polaire
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.