France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altira
Image ALB44051
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB44051

Image ALB44051
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB44051

Altira - va-et-vient 16 A - blanc polaire

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2019
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Altira
    gamme de produits
    Altira
    fonction produit
    Interrupteur
    présentation du produit
    Mécanisme
    teinte de couleur de la plaque
    Blanc polaire (RAL 9003)
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    En saillie
    montage de l'appareil
    Saillie
    Encastré
    destination du produit
    Système d'installation OptiLine 45
    Support de fixation
    type d'interrupteur
    Va-et-vient commutateur
    courant assigné d'emploi
    16 A à 250 V CA
    commande
    Enjoliveur
    nombre de modules
    2 modules
    mode de fixation
    Clipsable
    mode de raccordement
    3 bornes sans vis
    capacité de serrage des bornes
    2 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    2 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
    matière
    PC: couvercle de mécanisme
    traitement de surface
    Non traité
    finition de la surface
    Satin
    profondeur d'encastrement
    21 mm
    hauteur
    45 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    28 mm
    poids du produit
    0,028 kg
    Environnement
    normes
    IEC EN 60669-1
    température de fonctionnement
    -5…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -15…60 °C
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP21 D
    caractéristique d'environnement
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Alcool
    Résistant aux UV
    Acétone
    Huile
    Eau oxygénée (H2O2)
    Pétrole
    Savon liquide
    Décolorant
    Ammoniaque
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LCIE - NF - Interrupteurs pour installations électriques fixes - 16AX, 250V (Version 1.0)
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 30/06/15
    Taille 305.4 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 15/04/16
    Taille 1.3 MB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteur va-et-vient 16 A blanc polaire ALTIRA (Version 1.0)
    Altira, Interrupteur va-et-vient 16 A blanc polaire (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /