Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altira
Image ALB44113
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB44113

Image ALB44113
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB44113

Altira - détecteur presence toutes charges avec neutre - blanc polaire

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2019
Fin de service imminente 30 juillet 2021
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Altira
    Fonction produit
    Détecteur de mouvement 8 A
    Fonction de l’appareil
    Eclairage
    Surveillance
    Présentation du produit
    Mécanisme
    type de charge
    Lampe halogène basse tension avec transformateur ferro magnétique: 1050 VA
    Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 1150 VA
    Contacteur: 200 VA
    Ventilateur: 200 VA
    Lampe fluorescente: 2000 VA
    Ampoule halogène 230 V CA: 2000 W
    Convecteur: 2300 W
    Lampe à incandescence: 2300 W
    Lampe fluorescente compacte: 500 VA
    Type de capteur
    Détecteur infrarouge
    teinte de couleur de la plaque
    Blanc polaire (RAL 9003)
    information additionnelle du système d'installation
    Mode manuel forcé avec 5 boutons-poussoirs "F" maximum
    Connexion à 3 câbles
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    courant à l'appel
    8 A
    Destination du produit
    Système d'installation OptiLine 45
    transmission range
    Avant: 18 m (maximum)
    Latérale: 18 m (maximum)
    type d'interrupteur
    Simple
    Zone de détection de mouvement
    9 x 18 m
    Zone de détection de présence
    6 x 12 m
    Angle de détection
    90° partiel vers la gauche ou vers la droite
    180° complet
    modes de sélection
    M: manuel
    A: automatique
    S: slave
    Nombre de modules
    2 modules
    réglage de l'intensité lumineuse
    5…1000 lx
    temporisation
    2 s…20 min
    angle de détection
    90…180 °
    Capacité de serrage des bornes
    2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    2 x 2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    Mode de fixation
    Clipsable
    Matière
    Plastique
    Finition de la surface
    Satin
    hauteur de montage
    1,2…2,15 m
    Hauteur
    45 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    34 mm
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Température de fonctionnement
    0…35 °C
    Température ambiante de stockage
    -15…60 °C
    Caractéristique d'environnement
    Acétone
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Alcool
    Ammoniaque
    Eau oxygénée (H2O2)
    Savon liquide
    Décolorant
    Pétrole
    Huile
    Résistant aux UV
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Normes
    EN 60669-2-1
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,104 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,850 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,950 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,950 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    En cours d'investigation
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français2
    • anglais3
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 198.5 KB
    Date 20/04/16
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB44113 : Altira - détecteur presence toutes charges avec neutre - blanc polaire
    Description
    Altira - détecteur presence toutes charges avec neutre - blanc polaire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/08/20
    Description
    Altira - détecteur presence toutes charges avec neutre - blanc polaire
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 697.9 KB
    Date 12/06/13
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 185.6 KB
    Date 12/06/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.