Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altira
Image ALB44346N
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB44346N

Green premium brand logo
Image ALB44346N
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB44346N
Green premium brand logo

Altira - RJ45 S-one cat6 STP - blanc polaire

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Altira
    Fonction produit
    Prise informatique
    Présentation du produit
    Mécanisme avec platine centrale
    Type de blindage du câble
    STP
    type de prise informatique
    RJ45 - 8 contacts - catégorie 6
    teinte de couleur de la plaque
    Blanc polaire (RAL 9003)
    information additionnelle du système d'installation
    Volet rétractable
    Porte-étiquettes avec étiquette
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    OptiLine 45
    OptiLine 70 avec adaptateur Altira
    Protocole de communication
    PoE+ (Power over Ethernet)
    Nombre de modules
    2 modules
    Destination du produit
    Boîtier au sol
    Gouttière
    Support de fixation Altira
    Accessoires associés
    Connecteur Actassi s-one
    nombre de prises d'alimentation
    1
    organisation du câblage
    Paire torsadée blindée
    Raccordement
    Bornes auto-dénudantes
    Marquage
    Codes de couleur
    sens de montage
    Droit
    Montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Clipsable
    Par clips: écran
    traitement de surface
    Non traité
    Hauteur
    45 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    45 mm
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Tenue aux choc IK
    IK02
    Caractéristique d'environnement
    Acétone
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Huile
    Alcool
    Savon liquide
    Pétrole
    Décolorant
    Résistant aux UV
    Ammoniaque
    Eau oxygénée (H2O2)
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    certifications du produit
    EC vérifié selon VDIB177x6Byy connecteur
    Normes
    EN 60529
    EN 62262
    Conforme RoHS
    ISO/CEI 11801 Ed.2.2:2011
    CEI 60603-7-5:2010
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,048 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,300 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,500 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,900 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB44346N : Altira - RJ45 S-one cat6 STP - blanc polaire
    Description
    Altira - RJ45 S-one cat6 STP - blanc polaire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Altira - RJ45 S-one cat6 STP - blanc polaire
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB44346N : Altira - RJ45 S-one cat6 STP - blanc polaire
    Description
    Altira - RJ45 S-one cat6 STP - blanc polaire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Altira - RJ45 S-one cat6 STP - blanc polaire
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB44346N : Altira - RJ45 S-one cat6 STP - blanc polaire
    Description
    Altira - RJ45 S-one cat6 STP - blanc polaire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Altira - RJ45 S-one cat6 STP - blanc polaire
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.