Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altira
Image ALB44440
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB44440

Green premium brand logo
Image ALB44440
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB44440
Green premium brand logo

Altira - boîte saillie 1 poste - 40 mm - blanc polaire

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Altira
    Gamme de produits
    Altira
    Fonction produit
    Boîte d'installation
    teinte de couleur de la boîte
    Blanc polaire (RAL 9003)
    Couleur
    Blanc polaire (RAL 9003)
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    En saillie
    Montage de l'appareil
    Saillie
    Nombre de modules
    2 modules
    nombre de postes
    1 poste
    Destination du produit
    Pour cadre de fixation 1 poste
    Mode de fixation
    Par vis
    Matière
    PC + ASA
    traitement de surface
    Non traité
    Finition de la surface
    Satin
    Hauteur
    80 mm
    Largeur
    80 mm
    Profondeur
    40 mm
    Poids du produit
    0,052 kg
    Environnement
    Normes
    EN 60670-1
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP20
    Caractéristique d'environnement
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Eau oxygénée (H2O2)
    Décolorant
    Savon liquide
    Acétone
    Pétrole
    Ammoniaque
    Alcool
    Huile
    Résistant aux UV
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français7
    • anglais3
    • allemand1
    • italien1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Catalogue KNX Domotique automatismes du bâtiment (Version 1.2)
    Description
    Edition en ligne du catalogue KNX,Domotique automatismes du bâtiment 2017
    Catalogue KNX Domotique automatismes du bâtiment (Version 1.2)
    Description
    Edition en ligne du catalogue KNX,Domotique automatismes du bâtiment 2017
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 01/06/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 305.4 KB
    Date 30/06/15
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 200.9 KB
    Date 20/11/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB44440 : Altira - boîte saillie 1 poste - 40 mm - blanc polaire
    Description
    Altira - boîte saillie 1 poste - 40 mm - blanc polaire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Altira - boîte saillie 1 poste - 40 mm - blanc polaire
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB44440 : Altira - boîte saillie 1 poste - 40 mm - blanc polaire
    Description
    Altira - boîte saillie 1 poste - 40 mm - blanc polaire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Altira - boîte saillie 1 poste - 40 mm - blanc polaire
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB44440 : Altira - boîte saillie 1 poste - 40 mm - blanc polaire
    Description
    Altira - boîte saillie 1 poste - 40 mm - blanc polaire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Altira - boîte saillie 1 poste - 40 mm - blanc polaire
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.