France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altira
Image ALB44448
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB44448

Image ALB44448
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB44448

Altira - boîte saillie - 2 rangées x 3 postes - blanc polaire

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2019
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Altira
    gamme de produits
    Altira
    fonction produit
    Boîte d'installation
    teinte de couleur de la boîte
    Blanc polaire (RAL 9003)
    couleur
    Blanc polaire (RAL 9003)
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    En saillie
    montage de l'appareil
    Saillie
    nombre de modules
    2 x 6 modules
    nombre de postes
    2 x 3 postes horizontal
    destination du produit
    Pour cadre de fixation horizontale à 2 x 3 postes juxtaposés
    mode de fixation
    Par vis
    matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    traitement de surface
    Non traité
    finition de la surface
    Satin
    hauteur
    175 mm
    largeur
    195 mm
    profondeur
    40 mm
    poids du produit
    0,191 kg
    Environnement
    normes
    EN 60670-1
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP20
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Huile
    Alcool
    Savon liquide
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Pétrole
    Eau oxygénée (H2O2)
    Ammoniaque
    Résistant aux UV
    Décolorant
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 30/06/15
    Taille 305.4 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /