Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Altira
Image ALB44468
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB44468

Green premium brand logo
Image ALB44468
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB44468
Green premium brand logo

Altira - boîte concentration encastrée - 4 colonnes x 2 postes - blanc polaire

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2015
Fin de service le 31 octobre 2018
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ALB44468 est remplacée par :
Produit
Qté
ALB44468N
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2016
1
  • Principales
    Gamme
    Altira
    Gamme de produits
    Altira
    Fonction produit
    Boîte de concentration
    équipement fournis
    Vis
    Support de fixation
    Plaque
    teinte de couleur de la boîte
    Blanc polaire (RAL 9003)
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    Montage de l'appareil
    Encastré
    nombre de postes
    4 x 2 postes vertical
    Mode de fixation
    Par vis
    Matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    traitement de surface
    Non traité
    Finition de la surface
    Satin
    Hauteur
    296 mm
    Largeur
    166 mm
    Profondeur
    56,25 mm
    Poids du produit
    0,729 kg
    Environnement
    Normes
    EN 60670-1
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP20
    Caractéristique d'environnement
    Résistant aux UV
    Huile
    Décolorant
    Pétrole
    Savon liquide
    Acétone
    Eau oxygénée (H2O2)
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Ammoniaque
    Alcool
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais2
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.6 MB
    Date 09/03/15
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 69.9 KB
    Date 28/11/12
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB44468 : ALB44468_REACH_DECLARATION
    Description
    ALB44468_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    ALB44468_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB44468 : ALB44468_ROHS_DECLARATION
    Description
    ALB44468_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    ALB44468_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /