Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altira
Image ALB44596
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB44596

Image ALB44596
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB44596

Altira - sortie cable 20 A - blanc polaire

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2019
Fin de service imminente 30 juillet 2021
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
  • 10,33 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Altira
    Gamme de produits
    Altira
    Fonction produit
    Sortie de câble
    Présentation du produit
    Mécanisme
    teinte de couleur de la plaque
    Blanc polaire (RAL 9003)
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    En saillie
    Pose encastrée
    Montage de l'appareil
    Encastré
    Saillie
    Destination du produit
    Système d'installation OptiLine 45
    Courant assigné d'emploi
    20 A
    Nombre de modules
    2 modules
    Mode de fixation
    Clipsable
    Raccordement
    Connexion par borne
    nombre de câbles
    1 6…12 mm pour souple câble(s)
    1 6…12 mm pour multibrin torsadé rigide câble(s)
    Matière
    ABS + PC
    Finition de la surface
    Mat
    Hauteur
    45 mm
    Largeur
    45 mm
    Poids du produit
    0,014 kg
    Environnement
    Normes
    EN 62262
    EN 60529
    Certifications du produit
    CE
    GOST
    Température de fonctionnement
    5…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -15…60 °C
    Tenue aux choc IK
    IK02
    Degré de protection IP
    IP33
    Caractéristique d'environnement
    Eau oxygénée (H2O2)
    Acétone
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Décolorant
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Huile
    Ammoniaque
    Savon liquide
    Alcool
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    17 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    4,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    4,5 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    213 g
    Hauteur de l'emballage 2
    2,9 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    20 cm
    Type d'emballage 3
    S04
    Nb produits dans l'emballage 3
    280
    Poids de l'emballage 3
    6,814 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    40 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français3
    • anglais2
    • allemand2
    • italien2
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 135.6 KB
    Date 15/12/10
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 165.4 KB
    Date 08/11/19
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB44596 : Altira - sortie cable 20 A - blanc polaire
    Description
    Altira - sortie cable 20 A - blanc polaire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/08/20
    Description
    Altira - sortie cable 20 A - blanc polaire
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.