France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altira
Image ALB44656
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB44656

Image ALB44656
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB44656

Altira - plaque 3 postes - entraxe 45 mm - blanc polaire

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2019
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Altira
    nom de l'enjoliveur de plaque
    Blanc
    fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    teinte de couleur du cadre
    Blanc polaire (RAL 9003)
    Complémentaires
    nombre de modules
    6 modules
    nombre de postes
    1 poste horizontal
    mode de fixation
    Pression fixe à 4 points
    traitement de surface
    Non traité
    finition de la surface
    Satin
    hauteur
    116 mm
    largeur
    80 mm
    profondeur
    13,7 mm
    entraxe
    45 mm
    poids du produit
    0,032 kg
    Environnement
    caractéristique d'environnement
    Savon liquide
    Huile
    Ammoniaque
    Résistant aux UV
    Alcool
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Acétone
    Eau oxygénée (H2O2)
    Décolorant
    Pétrole
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /