Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Altira
Image ALB45087
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB45087

Image ALB45087
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB45087

Altira - interrupteur volets-roulants - blanc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ALB45087 est remplacée par :
Produit
Qté
ALB44087
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2012
1
  • Principales
    Gamme
    Altira
    Gamme de produits
    Altira
    Fonction produit
    Interrupteur à bascule
    Présentation du produit
    Mécanisme
    utilisation de l'interrupteur
    Volets roulants
    information supplémentaire pour interrupteur
    Commande de montée/descente de volets par ordre de verrouillage
    teinte de couleur de la plaque
    Blanc (RAL 9010)
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    En saillie
    Pose encastrée
    Montage de l'appareil
    Saillie
    Encastré
    Destination du produit
    Système d'installation OptiLine 45
    type d'interrupteur
    Simple
    courant assigné d'emploi
    10 A à 250 V CA 50 Hz
    Commande
    Enjoliveur
    Nombre de modules
    2 modules
    Mode de fixation
    Clipsable
    mode de raccordement
    3 connexion rapide
    Capacité de serrage des bornes
    2 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    2 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
    Matière
    PC: couvercle de mécanisme
    traitement de surface
    Non traité
    Finition de la surface
    Satin
    Hauteur
    45 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    28 mm
    Poids du produit
    0,034 kg
    Environnement
    Normes
    EN 62262
    EN 60529
    Température de fonctionnement
    5…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -15…60 °C
    Tenue aux choc IK
    IK08
    Degré de protection IP
    IP34
    Caractéristique d'environnement
    Acétone
    Eau oxygénée (H2O2)
    Résistant aux UV
    Pétrole
    Huile
    Décolorant
    Savon liquide
    Alcool
    Ammoniaque
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français3
    • anglais2
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Instructions d'installation ALB45087 (Version 1)
    Description
    Pour impression sur les sachets plastique d'emballage
    prp.document.label.format pdf
    Taille 284.6 KB
    Date 01/02/06
    Description
    Pour impression sur les sachets plastique d'emballage
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 71.4 KB
    Date 26/01/10
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 21 KB
    Date 14/05/07
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /