France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altira
Image ALB45112
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB45112

Green premium brand logo
Image ALB45112
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB45112
Green premium brand logo

Altira - détecteur mouvement 180° - 40..300 W

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ALB45112 est remplacée par :
Produit
Qté
ALB44112
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2012
1
  • Principales
    Fonction produit
    Détecteur de mouvement 300 W
    Présentation du produit
    Mécanisme
    type de charge
    Ampoule halogène 230 V CA: 40…300 W
    Convecteur: 40…300 W
    Lampe à incandescence: 40…300 W
    teinte de couleur de la plaque
    Blanc (RAL 9010)
    information additionnelle du système d'installation
    Connexion parallèle : 2 détecteurs maximum pour une charge
    Branchement 2 fils
    Interruption manuelle avec les boutons poussoirs NF
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    Destination du produit
    Système d'installation OptiLine 45
    type d'interrupteur
    Simple
    Zone de détection de mouvement
    9 x 18 m
    Zone de détection de présence
    6 x 12 m
    Angle de détection
    180° complet
    90° partiel vers la gauche ou vers la droite
    modes de sélection
    M: manuel
    A: automatique
    Nombre de broches en parallèle
    pour 2 détecteur de mouvement ou de présence en parallèle50…300 W
    pour 3 détecteur de mouvement ou de présence en parallèle80…300 W
    pour 4 détecteur de mouvement ou de présence en parallèle100…300 W
    pour 5 détecteur de mouvement ou de présence en parallèle140…300 W
    Nombre de modules
    2 modules
    réglage de l'intensité lumineuse
    5…1000 lx
    temporisation
    2 s…20 min
    Capacité de serrage des bornes
    2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    2 x 2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    Mode de fixation
    Clipsable
    finition de la surface
    Satin
    hauteur de montage
    1,2…2,15 m
    Hauteur
    45 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    34 mm
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Température de fonctionnement
    0…35 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -15…60 °C
    Caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Décolorant
    Savon liquide
    Ammoniaque
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Eau oxygénée (H2O2)
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Normes
    EN 60669-2-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    • polonais
    • tchèque
    • slovaque
    • néerlandais
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de présence et de mouvements - Optimisez la gestion de l’éclairage dans tous les bâtiments (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Colour specification (Version 0)
    Date 02/10/08
    Taille 114.5 KB
    ALB45112 - Movement detector 300 W (Version 0)
    Date 02/02/08
    Taille 920.7 KB
    Instructions d'installation ALB45112 (Version 0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altira : Licence 60056715G (Version 1.0)
    Date 14/05/07
    Taille 137.8 KB
    Altira : Rapport essai IP et IK SAE - ALB45112 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CE declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 20/04/16
    Taille 198.6 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/10/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/10/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altira Movement detector - ALB45113 - Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altira Movement detector - ALB45113 - Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /