Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altira
Image ALB45113
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB45113

Green premium brand logo
Image ALB45113
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB45113
Green premium brand logo

Altira - détecteur mouvement 180° - 8A - blanc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence ALB45113 est remplacée par :
Produit
Qté
ALB44113
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2012
1
  • Principales
    Fonction produit
    Détecteur de mouvement 8 A
    Présentation du produit
    Mécanisme
    type de charge
    Lampe halogène basse tension avec transformateur ferro magnétique: 1050 VA
    Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 1150 VA
    Contacteur: 200 VA
    Ventilateur: 200 VA
    Lampe fluorescente: 2000 VA
    Ampoule halogène 230 V CA: 2000 W
    Convecteur: 2300 W
    Lampe à incandescence: 2300 W
    Lampe fluorescente compacte: 500 VA
    teinte de couleur de la plaque
    Blanc (RAL 9010)
    information additionnelle du système d'installation
    Connexion à 3 câbles
    Mode manuel forcé avec 5 boutons-poussoirs "F" maximum
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    Destination du produit
    Système d'installation OptiLine 45
    type d'interrupteur
    Simple
    Zone de détection de mouvement
    9 x 18 m
    Zone de détection de présence
    6 x 12 m
    Angle de détection
    90° partiel vers la gauche ou vers la droite
    180° complet
    modes de sélection
    A: automatique
    M: manuel
    S: slave
    Nombre de modules
    2 modules
    réglage de l'intensité lumineuse
    5…1000 lx
    temporisation
    2 s…20 min
    Capacité de serrage des bornes
    2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    2 x 2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    Mode de fixation
    Clipsable
    Finition de la surface
    Satin
    hauteur de montage
    1,2…2,15 m
    Hauteur
    45 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    34 mm
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Température de fonctionnement
    0…35 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -15…60 °C
    Caractéristique d'environnement
    Acétone
    Pétrole
    Alcool
    Ammoniaque
    Eau oxygénée (H2O2)
    Huile
    Décolorant
    Savon liquide
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Résistant aux UV
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Normes
    EN 60669-2-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français6
    • anglais5
    • néerlandais1
    • polonais1
    • slovaque1
    • tchèque1
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 114.5 KB
    Date 02/10/08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 938.4 KB
    Date 02/02/08
    Instructions d'installation ALB45113 (Version 0)
    Description
    Pour impression sur les sachets plastique d'emballage
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.6 KB
    Date 01/02/06
    Description
    Pour impression sur les sachets plastique d'emballage
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 198.5 KB
    Date 20/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB45113 : Altira - détecteur mouvement 180° - 8A - blanc
    Description
    Altira - détecteur mouvement 180° - 8A - blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Altira - détecteur mouvement 180° - 8A - blanc
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB45113 : Altira - détecteur mouvement 180° - 8A - blanc
    Description
    Altira - détecteur mouvement 180° - 8A - blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Altira - détecteur mouvement 180° - 8A - blanc
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 697.9 KB
    Date 12/06/13
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 185.6 KB
    Date 12/06/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.