Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altira
Image ALB45212
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB45212

Green premium brand logo
Image ALB45212
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB45212
Green premium brand logo

Altira - prise de courant 2P+T - 45° & 90° Rotoclip

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence ALB45212 est remplacée par :
Produit
Qté
ALB44212
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2012
1
  • Principales
    Gamme
    Altira
    Fonction produit
    Prise électrique
    Compatibilité de gamme
    OptiLine 70 avec adaptateur Altira cadre
    OptiLine 70 avec adaptateur Altira cadre
    Présentation du produit
    Mécanisme
    nombre de prises d'alimentation
    1 2P+T, française
    description standard de la prise
    Avec contact de terre
    information supplémentaire pour prise
    Avec éclipse de sécurité
    Rotoclip
    couleur
    Plaque: blanc (RAL 9010)
    Complémentaires
    Destination du produit
    Fixation des plaques
    Compatibilité de gamme
    OptiLine 70 avec adaptateur Altira
    OptiLine 45
    position de la prise de terre
    Position droite 90°
    Pivotant
    Position inclinée 45°
    courant assigné d'emploi
    16 A à 250 V CA 50/60 Hz
    Nombre de modules
    2 modules
    Mode de fixation
    Clipsable
    Raccordement
    Bornes sans vis
    Capacité de serrage des bornes
    4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
    Matière
    PC: couvercle de mécanisme
    traitement de surface
    Non traité
    Finition de la surface
    Satin
    Normes
    NF C 61-314
    EN 60529
    EN 62262
    IEC 60884-1
    Hauteur
    45 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    39 mm
    Environnement
    Température de fonctionnement
    5…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -15…60 °C
    Tenue aux choc IK
    IK08
    Degré de protection IP
    IP44
    Caractéristique d'environnement
    Huile
    Alcool
    Pétrole
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Acétone
    Savon liquide
    Résistant aux UV
    Eau oxygénée (H2O2)
    Ammoniaque
    Décolorant
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,034 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,400 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,450 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,450 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais3
    • néerlandais1
    • polonais1
    • slovaque1
    • tchèque1
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 692.1 KB
    Date 02/02/08
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB45212 : Altira - prise de courant 2P+T - 45° & 90° Rotoclip
    Description
    Altira - prise de courant 2P+T - 45° & 90° Rotoclip
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Altira - prise de courant 2P+T - 45° & 90° Rotoclip
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB45212 : Altira - prise de courant 2P+T - 45° & 90° Rotoclip
    Description
    Altira - prise de courant 2P+T - 45° & 90° Rotoclip
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Altira - prise de courant 2P+T - 45° & 90° Rotoclip
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB45212 : Altira - prise de courant 2P+T - 45° & 90° Rotoclip
    Description
    Altira - prise de courant 2P+T - 45° & 90° Rotoclip
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Altira - prise de courant 2P+T - 45° & 90° Rotoclip
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 176.2 KB
    Date 19/09/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 260.8 KB
    Date 10/08/06
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.