Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Altira
Image ALB45222
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB45222

Image ALB45222
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB45222

Altira - double prise de courant 2P+T - 45°

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ALB45222 est remplacée par :
Produit
Qté
ALB44222
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2012
1
  • Principales
    Gamme
    Altira
    Fonction produit
    Prise électrique
    Compatibilité de gamme
    OptiLine 70 avec adaptateur Altira cadre
    OptiLine 70 avec adaptateur Altira cadre
    Présentation du produit
    Mécanisme
    nombre de prises d'alimentation
    2 2P+T, française
    description standard de la prise
    Avec contact de terre
    information supplémentaire pour prise
    Avec éclipse de sécurité
    couleur
    Plaque: blanc (RAL 9010)
    Complémentaires
    Destination du produit
    Fixation des plaques
    Compatibilité de gamme
    OptiLine 70 avec adaptateur Altira
    OptiLine 45
    position de la prise de terre
    Position inclinée 45°
    courant assigné d'emploi
    16 A à 250 V CA 50/60 Hz
    Nombre de modules
    4 modules
    Mode de fixation
    Clipsable
    Raccordement
    Bornes sans vis
    Capacité de serrage des bornes
    4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
    Matière
    PC: couvercle de mécanisme
    traitement de surface
    Non traité
    Finition de la surface
    Satin
    Normes
    EN 62262
    NF C 61-314
    EN 60529
    IEC 60884-1
    Hauteur
    45 mm
    Largeur
    90 mm
    Profondeur
    39 mm
    Poids du produit
    0,087 kg
    Environnement
    Température de fonctionnement
    5…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -15…60 °C
    Tenue aux choc IK
    IK02
    Degré de protection IP
    IP20
    Caractéristique d'environnement
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Eau oxygénée (H2O2)
    Décolorant
    Savon liquide
    Acétone
    Ammoniaque
    Résistant aux UV
    Pétrole
    Alcool
    Huile
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais3
    • néerlandais1
    • polonais1
    • slovaque1
    • tchèque1
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 02/02/08
    Description
    None
    Instructions d'installation ALB45222 (Version 1)
    Description
    Pour impression sur les sachets plastique d'emballage
    prp.document.label.format pdf
    Taille 284.1 KB
    Date 01/02/06
    Description
    Pour impression sur les sachets plastique d'emballage
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB45222 : Altira - double prise de courant 2P+T - 45°
    Description
    Altira - double prise de courant 2P+T - 45°
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Altira - double prise de courant 2P+T - 45°
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB45222 : Altira - double prise de courant 2P+T - 45°
    Description
    Altira - double prise de courant 2P+T - 45°
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Altira - double prise de courant 2P+T - 45°
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 281.7 KB
    Date 02/03/07
    prp.document.label.format pdf
    Taille 168.6 KB
    Date 19/09/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 287.9 KB
    Date 02/03/07
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /