Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Altira
Image ALB45236
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB45236

Green premium brand logo
Image ALB45236
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB45236
Green premium brand logo

Altira - prise de courant triple 2P+T 45° détrompage

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Altira
    Fonction produit
    Prise électrique
    Compatibilité de gamme
    OptiLine 70 avec adaptateur Altira cadre
    OptiLine 70 avec adaptateur Altira cadre
    Présentation du produit
    Mécanisme
    nombre de prises d'alimentation
    3 2P+T, française
    description standard de la prise
    Avec contact de terre
    information supplémentaire pour prise
    Avec éclipse de sécurité
    Rouge, détrompage
    couleur
    Plaque: rouge (RAL 3000)
    Complémentaires
    Destination du produit
    Fixation des plaques
    Compatibilité de gamme
    OptiLine 45
    OptiLine 70 avec adaptateur Altira
    position de la prise de terre
    Position inclinée 45°
    courant assigné d'emploi
    16 A à 250 V CA 50/60 Hz
    Nombre de modules
    6 modules
    Mode de fixation
    Clipsable
    Raccordement
    Bornes sans vis
    Capacité de serrage des bornes
    4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
    Matière
    PC: couvercle de mécanisme
    traitement de surface
    Antibactérien
    Finition de la surface
    Satin
    Normes
    EN 62262
    IEC 60884-1
    EN 60529
    NF C 61-314
    Hauteur
    45 mm
    Largeur
    135 mm
    Profondeur
    39 mm
    Poids du produit
    0,123 kg
    Environnement
    Température de fonctionnement
    5…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -15…60 °C
    Tenue aux choc IK
    IK02
    Degré de protection IP
    IP20
    Caractéristique d'environnement
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Eau oxygénée (H2O2)
    Alcool
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Ammoniaque
    Savon liquide
    Acétone
    Décolorant
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français7
    • anglais4
    • néerlandais1
    • polonais1
    • slovaque1
    • tchèque1
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 02/02/08
    Instructions d'installation ALB45236 (Version 1)
    Description
    Pour impression sur les sachets plastique d'emballage
    prp.document.label.format pdf
    Taille 300.3 KB
    Date 01/02/06
    Description
    Pour impression sur les sachets plastique d'emballage
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 148.5 KB
    Date 21/01/13
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 25/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB45236 : Altira - prise de courant triple 2P+T 45° détrompage
    Description
    Altira - prise de courant triple 2P+T 45° détrompage
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Altira - prise de courant triple 2P+T 45° détrompage
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB45236 : Altira - prise de courant triple 2P+T 45° détrompage
    Description
    Altira - prise de courant triple 2P+T 45° détrompage
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Altira - prise de courant triple 2P+T 45° détrompage
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB45236 : Altira - prise de courant triple 2P+T 45° détrompage
    Description
    Altira - prise de courant triple 2P+T 45° détrompage
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Altira - prise de courant triple 2P+T 45° détrompage
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 260.8 KB
    Date 10/08/06
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /