France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altira
Image ALB4523610
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB4523610

Image ALB4523610
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB4523610

Altira - prise de courant triple 2P+T - jaune RAL1018 - raccord rapide -fixe 45°

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2019
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Altira
    fonction produit
    Prise électrique
    compatibilité de gamme
    cadre
    cadre
    présentation du produit
    Mécanisme
    nombre de prises d'alimentation
    3 2P+T, française
    description standard de la prise
    Avec contact de terre
    information supplémentaire pour prise
    Avec éclipse de sécurité
    Jaune, détrompage
    couleur
    Plaque: jaune (RAL 1018)
    Complémentaires
    destination du produit
    Fixation des plaques
    compatibilité de gamme
    OptiLine 45
    OptiLine 70 avec adaptateur Altira
    position de la prise de terre
    Position inclinée 45°
    courant assigné d'emploi
    16 A à 250 V CA 50/60 Hz
    nombre de modules
    6 modules
    mode de fixation
    Clipsable
    raccordement
    Bornes sans vis
    capacité de serrage des bornes
    4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
    matière
    PC: couvercle de mécanisme
    traitement de surface
    Antibactérien
    finition de la surface
    Satin
    normes
    EN 62262
    NF C 61-314
    IEC 60884-1
    EN 60529
    hauteur
    45 mm
    largeur
    135 mm
    profondeur
    39 mm
    poids du produit
    0,123 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    5…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -15…60 °C
    tenue aux choc IK
    IK02
    degré de protection IP
    IP20
    caractéristique d'environnement
    Décolorant
    Ammoniaque
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Acétone
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Alcool
    Eau oxygénée (H2O2)
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • lithuanien
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 21/01/13
    Taille 148.5 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prise de courant (ALTIRA) (Version 1.0)
    Date 25/07/19
    Taille 2.2 MB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /