France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altira
Image ALB45282
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB45282

Image ALB45282
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB45282

Altira - prise de courant 2P+T - 45° - standard Allemand -blanc

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ALB45282 est remplacée par :
Produit
Qté
ALB44282
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2012
1
  • Principales
    gamme
    Altira
    fonction produit
    Prise électrique
    compatibilité de gamme
    cadre
    cadre
    présentation du produit
    Mécanisme
    nombre de prises d'alimentation
    1 2P+T, Allemand
    description standard de la prise
    Avec terre standard Germanique
    information supplémentaire pour prise
    Avec éclipse de sécurité
    couleur
    Plaque: blanc (RAL 9010)
    Complémentaires
    destination du produit
    Fixation des plaques
    compatibilité de gamme
    OptiLine 45
    OptiLine 70 avec adaptateur Altira
    position de la prise de terre
    Position inclinée 45°
    courant assigné d'emploi
    16 A à 250 V CA 50/60 Hz
    nombre de modules
    2 modules
    mode de fixation
    Clipsable
    raccordement
    Bornes sans vis
    capacité de serrage des bornes
    4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
    matière
    PC: couvercle de mécanisme
    traitement de surface
    Non traité
    finition de la surface
    Satin
    normes
    IEC 60884-1
    EN 60529
    EN 62262
    NF C 61-314
    hauteur
    45 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    39 mm
    poids du produit
    0,032 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    5…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -15…60 °C
    tenue aux choc IK
    IK02
    degré de protection IP
    IP20
    caractéristique d'environnement
    Pétrole
    Alcool
    Décolorant
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Ammoniaque
    Acétone
    Savon liquide
    Eau oxygénée (H2O2)
    Huile
    Résistant aux UV
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instructions d'installation ALB45282 (Version 1)
    Date 01/02/06
    Taille 228.8 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    VDE certificate (Version 1.0)
    Date 01/06/07
    Taille 588.4 KB
    IEC - Socket-Outlet for fixed-alectrical installations - 16A, 250V (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Altira : Prise de courant - standard allemand - montée en saillie (Version 1.0)
    PEP Altira : Surface-mounted - german standard socket (Version 1.0)
    Altira -Rotoclip socket-outlet - surface mounting - Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /