France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altira
Image ALB45601N
Commercialisé avec annonce fin de vie

ALB45601N

Image ALB45601N
Commercialisé avec annonce fin de vie
ALB45601N

Altira - support à vis - 1 poste

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 30 juin 2020
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Altira
    gamme de produits
    Altira
    fonction produit
    Fixation de la plaque avec le couvercle de protection
    Complémentaires
    destination du produit
    Boîtier CEE7 universelles
    nombre de postes
    1 poste
    mode de fixation
    Par vis
    matière
    Plastique
    hauteur
    80 mm
    largeur
    80 mm
    poids du produit
    0,009 kg
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi Modular Jack RJ45 Front plate NVE6413501-02 installation guide (Version 02)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /