Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altira
Image ALB45604N
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB45604N

Image ALB45604N
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB45604N

Altira - support à vis - 2 postes - entraxe 45mm

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Altira
    Gamme de produits
    Altira
    Fonction produit
    Fixation de la plaque avec le couvercle de protection
    Complémentaires
    Destination du produit
    4 boîtes de modules italiennes
    Nombre de postes
    1 poste
    Mode de fixation
    Par vis
    Matière
    Plastique
    Hauteur
    80 mm
    Largeur
    140 mm
    entraxe
    45 mm
    Poids du produit
    0,0136 kg
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue KNX Domotique automatismes du bâtiment (Version 1.2)
    Description
    Edition en ligne du catalogue KNX,Domotique automatismes du bâtiment 2017
    Catalogue KNX Domotique automatismes du bâtiment (Version 1.2)
    Description
    Edition en ligne du catalogue KNX,Domotique automatismes du bâtiment 2017
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB45604N : Altira - support à vis - 2 postes - entraxe 45mm
    Description
    Altira - support à vis - 2 postes - entraxe 45mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    Altira - support à vis - 2 postes - entraxe 45mm
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB45604N : Altira - support à vis - 2 postes - entraxe 45mm
    Description
    Altira - support à vis - 2 postes - entraxe 45mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    Altira - support à vis - 2 postes - entraxe 45mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB45604N : Altira - support à vis - 2 postes - entraxe 45mm
    Description
    Altira - support à vis - 2 postes - entraxe 45mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    Altira - support à vis - 2 postes - entraxe 45mm
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.