Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Alréa
Image ALB61083P

ALB61083P

Image ALB61083P
ALB61083P

Alréa, Double poussoir O F, blanc polaire

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 14,85 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Alréa
    Fonction produit
    Bouton-poussoir
    Présentation du produit
    Mécanisme
    type d'interrupteur
    Double va-et-vient
    Commande
    Bouton-poussoir
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    En saillie
    courant assigné d'emploi
    10 A à 250 V CA
    Couleur
    Blanc polaire (RAL 9003)
    Mode de fixation
    Par vis
    Raccordement
    Connexion rapide
    Description des contacts
    2 "O/F"
    Hauteur
    62 mm
    Largeur
    62 mm
    Profondeur
    34 mm
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Tenue aux choc IK
    IK02
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français7
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 23/10/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 201.2 KB
    Date 11/08/14
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 21/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB61083P : Alréa, Double poussoir O F, blanc polaire
    Description
    Alréa, Double poussoir O F, blanc polaire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    Alréa, Double poussoir O F, blanc polaire
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB61083P : Alréa, Double poussoir O F, blanc polaire
    Description
    Alréa, Double poussoir O F, blanc polaire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    Alréa, Double poussoir O F, blanc polaire
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB61083P : Alréa, Double poussoir O F, blanc polaire
    Description
    Alréa, Double poussoir O F, blanc polaire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    Alréa, Double poussoir O F, blanc polaire
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /