France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Alréa
Image ALB61197P

ALB61197P

Image ALB61197P
ALB61197P

Alréa, Interrupteur volets roulants, blanc polaire

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    29,29 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Alréa
    fonction produit
    Interrupteur pour volet roulant
    présentation du produit
    Mécanisme
    type d'interrupteur
    Store roulant
    utilisation de l'interrupteur
    Volets roulants
    commande
    Enjoliveur
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    En saillie
    courant assigné d'emploi
    10 A à 250 V CA
    couleur
    Blanc polaire (RAL 9003)
    mode de fixation
    Par vis
    raccordement
    Connexion rapide
    hauteur
    62 mm
    largeur
    62 mm
    profondeur
    34 mm
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 11/08/14
    Taille 201.2 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 23/10/15
    Taille 1 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 21/04/16
    Taille 1.2 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /