France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Alréa
Image ALB61272
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB61272

Image ALB61272
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB61272

Alréa - prise de courant 2P + T - connexion à vis

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ALB61272 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
ALB61272P
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2014
  • connexion à vis, passage du blanc RAL9010 au blanc polaire RAL9003
1
ALB61273P
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2014
  • connexion rapide, passage du blanc RAL9010 au blanc polaire RAL9003
1
  • Principales
    gamme de produits
    Alréa
    fonction produit
    1 prise électrique
    présentation du produit
    Mécanisme
    configuration des pôles de la prise
    2P+T avec obturateurs
    standard de prise
    Française
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    En saillie
    courant assigné d'emploi
    16 A à 250 V CA
    couleur
    Blanc (RAL 9010)
    mode de fixation
    Vis
    raccordement
    Bornes à vis
    hauteur
    62 mm
    largeur
    62 mm
    profondeur
    35 mm
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    tenue aux choc IK
    IK02
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 30/07/14
    Taille 941.1 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /