France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Alréa
Image ALB61317P

ALB61317P

Image ALB61317P
ALB61317P

Alréa, Prise TV FM VR sur FM, blanc polaire

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    39,99 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Alréa
    fonction produit
    Prise TV/FM
    présentation du produit
    Mécanisme
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    En saillie
    connecteur TV
    Mâle CEI 9,52 mm
    connecteur FM
    IEC femelle 9,52 mm
    couleur
    Blanc polaire (RAL 9003)
    mode de fixation
    Par vis
    raccordement
    Bornes à vis
    hauteur
    62 mm
    largeur
    62 mm
    profondeur
    34 mm
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    tenue aux choc IK
    IK02
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /