Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Alréa
Image ALB62270
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB62270

Image ALB62270
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB62270

Alréa - prise de courant 2P - connexion à vis - avec cadre saillie

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ALB62270 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
ALB62274P
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2014
  • connexion rapide, passage du blanc RAL9010 au blanc polaire RAL9003
1
ALB62270P
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2014
  • connexion à vis, passage du blanc RAL9010 au blanc polaire RAL9003
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Alréa
    Fonction produit
    1 prise électrique
    Présentation du produit
    Produit complet
    configuration des pôles de la prise
    2P avec obturateurs
    standard de prise
    Française
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    En saillie
    courant assigné d'emploi
    16 A à 250 V CA
    Couleur
    Blanc (RAL 9010)
    Mode de fixation
    Vis
    Raccordement
    Bornes à vis
    Hauteur
    62 mm
    Largeur
    62 mm
    Profondeur
    35 mm
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Tenue aux choc IK
    IK02
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais1
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 941.1 KB
    Date 30/07/14
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB62270 : Alréa - prise de courant 2P - connexion à vis - avec cadre saillie
    Description
    Alréa - prise de courant 2P - connexion à vis - avec cadre saillie
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Alréa - prise de courant 2P - connexion à vis - avec cadre saillie
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /