France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Alréa
Image ALB62472P

ALB62472P

Image ALB62472P
ALB62472P

Alréa double prise de courant 2P + T connexion à vis, avec cadre saillie blanc P

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    14,37 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Alréa
    fonction produit
    2 prises électriques
    présentation du produit
    Produit complet
    configuration des pôles de la prise
    2P+T avec obturateurs
    standard de prise
    Française
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    En saillie
    courant assigné d'emploi
    16 A à 250 V CA
    couleur
    Blanc polaire (RAL 9003)
    mode de fixation
    Vis
    raccordement
    Bornes à vis
    hauteur
    62 mm
    largeur
    124 mm
    profondeur
    35 mm
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    tenue aux choc IK
    IK02
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 30/07/14
    Taille 941.1 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /