Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Préfal vertical
Image ALB71337

ALB71337

Green premium brand logo
Image ALB71337
ALB71337
Green premium brand logo

Multifix - boîte - 3 postes - entraxe 57mm - Ø67mm - P40mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 5,94 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Multifix
    Gamme
    Multifix
    Nom du produit
    Multifix Plus
    Fonction produit
    Boîtier d’appareil
    Présentation du produit
    Sans couvercle
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    Fonctions disponibles
    Système anti-rotation
    Nombre de postes
    3 postes
    sens de montage
    Vertical
    Mode de fixation
    Avec vis et griffes
    Matière
    PS (polystyrène)
    Tenue mécanique
    Tenue au feu
    couleur
    Boîtier: bleu (RAL 5015)
    entrée de câble
    6 entrée défonçable
    entraxe
    57 mm
    Hauteur
    185 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    40 mm
    Raccordement
    Vissé
    Diamètre
    67 mm
    distance entre supports
    60 mm
    diamètre du tube
    0,84 mm
    profondeur interne
    38 mm
    Longueur
    215 mm
    section de câble maximale
    2,5 mm²
    Plombage
    Sans
    Traitement de surface
    Non traité
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Degré de protection IP
    IP20
    Normes
    CEI 60670-1
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,062 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,400 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,700 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,900 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue KNX Domotique automatismes du bâtiment (Version 1.2)
    Description
    Edition en ligne du catalogue KNX,Domotique automatismes du bâtiment 2017
    Catalogue KNX Domotique automatismes du bâtiment (Version 1.2)
    Description
    Edition en ligne du catalogue KNX,Domotique automatismes du bâtiment 2017
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB71337 : ALB71337_REACH_DECLARATION
    Description
    ALB71337_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    ALB71337_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB71337 : ALB71337_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    ALB71337_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    ALB71337_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB71337 : ALB71337_ROHS_DECLARATION
    Description
    ALB71337_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    ALB71337_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 291.4 KB
    Date 19/12/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 135.1 KB
    Date 16/02/09
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.