France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Préfal horizontal
Image ALB71390

ALB71390

Green premium brand logo
Image ALB71390
ALB71390
Green premium brand logo

Multifix, vis de fixation appareillage 3x30mm, sachet de 100, pièce de rechange

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    18,48 EUR
  • Délai de livraison**
    5 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Multifix
    Nom du produit
    Vis Multifix
    Fonction produit
    Vis
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de fixation
    Nuance de la couleur
    Acier
    Quantité par lot
    Lot de 100
    Complémentaires
    forme de la tête de vis
    Rond
    matière
    Acier
    Diamètre
    3 mm
    Profondeur
    30 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /