France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Préfal vertical
Image ALB71610

ALB71610

Image ALB71610
ALB71610

Multifix - boîte d'applique - Ø40mm - P40mm - couvercle plein non affleurant

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2,88 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Multifix
    gamme
    Multifix
    nom du produit
    Multifix Plus
    fonction produit
    Boîtier d’appareil
    présentation du produit
    Avec couvercle dépassant
    équipement fournis
    Couvercle dépassant
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    destination du produit
    Pour murs fins
    fonctions disponibles
    Système anti-rotation
    nombre de postes
    1 poste
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    matière
    PS (polystyrène)
    tenue mécanique
    Tenue au feu
    couleur
    Boîtier: bleu (RAL 5015)
    Pièce en plastique: blanc (RAL 9010)
    entrée de câble
    6 entrée défonçable
    hauteur
    43 mm
    largeur
    43 mm
    profondeur
    39 mm
    Environnement
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    degré de protection IP
    IP20
    normes
    CEI 60670-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Multifix Plus, Flush mounted boxes (Version 1.2)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /