France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ALB71710
Ce produit n’est plus fabriqué

Image ALB71710
Ce produit n’est plus fabriqué

boîte Modulo 150 x 200 mm, prof. 45 mm, 20 entrées

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2007
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence ALB71710 est remplacée par :
Produit
Qté
ENN04520
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2007
1
  • Principales
    catégorie de boîte
    Boîte de jonction
    accessoires inclus avec le coffret
    Couvercle contre enduit
    Complémentaires
    couleur
    Bleu
    fixation du couvercle
    Vis
    entrée de câble
    20 débouchures
    montage de l'appareil
    Encastré
    hauteur
    150 mm
    largeur
    150 mm
    profondeur
    45 mm
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.