France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ALB71815
Ce produit n’est plus fabriqué

Image ALB71815
Ce produit n’est plus fabriqué

Modulo DCL, couvercle non affl.+ connect + piton + cheminée pour point de centre

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2014
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence ALB71815 est remplacée par :
Produit
Qté
ALB71837
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2014
  • avec boite
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Multifix
    compatibilité de gamme
    Multifix Plus
    fonction produit
    Couvercle dépassant
    équipement fournis
    Prise DCL IPX4
    Crochet
    Obturateur
    Raccordement push-in
    Dispositif d'accrochage
    quantité par lot
    Lot de 25
    Complémentaires
    destination du produit
    Pour coffrage plafond
    forme
    Rond
    matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    PA (polyamide) 6.6
    PC/ABS
    Acier
    nuance de la couleur
    Blanc RAL 9010
    hauteur
    44 mm
    largeur
    80 mm
    profondeur
    80 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Multifix Plus, Flush mounted boxes (Version 1.2)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.