France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Multifix DCL, boîte de centre sans coll, couv. affl, connecteur, douille, fiche

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    11,18 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Multifix
    nom du produit
    Multifix Plus
    fonction produit
    Boîtier de plafond
    présentation du produit
    Avec couvercle affleurant et prise d'éclairage douille E27
    équipement fournis
    Prise DCL IPX4
    Prise d'éclairage avec douille E27
    Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC
    Dispositif d'accrochage
    Crochet
    Couvercle encastré
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    fonctions disponibles
    Système anti-rotation
    nombre de postes
    1 poste
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    matière
    PA (polyamide) 6.6
    PC/ABS
    Acier
    PS (polystyrène)
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    tenue mécanique
    Tenue au feu
    couleur
    Boîtier: bleu (RAL 5015)
    Pièce en plastique: blanc (RAL 9010)
    entrée de câble
    6 prédécoupes
    drill diameter/depth
    67 mm 50 mm
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    49 mm
    Environnement
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    degré de protection IP
    IP20
    tenue au feu
    850 °C
    normes
    CEI 61995-1
    CEI 60670-1
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.0)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Multifix Modulo, flush mounted boxes. Product Environmental Profile (Version 1.1)
    PEP Multifix Plus, Flush mounted boxes (Version 1.2)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.