France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Préfal vertical
Image ALB71845

ALB71845

Image ALB71845
ALB71845

Multifix DCL, boîte d'applique avec couv. non affl, connecteur, douille, fiche

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    10,36 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Multifix
    gamme
    Multifix
    nom du produit
    Multifix Plus
    fonction produit
    Kit boîte d'encastrement
    présentation du produit
    Avec couvercle dépassant et prise d'éclairage douille E27
    équipement fournis
    Prise DCL IPX4
    Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC
    Prise d'éclairage avec douille E27
    Couvercle encastré
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    fonctions disponibles
    Système anti-rotation
    nombre de postes
    1 poste
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    PS (polystyrène)
    PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène)
    tenue mécanique
    Tenue au feu
    couleur
    Boîtier: bleu (RAL 5015)
    Pièce en plastique: blanc (RAL 9010)
    entrée de câble
    6 entrée défonçable
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    39 mm
    Environnement
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    degré de protection IP
    IP20
    normes
    CEI 60670-1
    CEI 61995-1
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    installation materials (Version 3.0)
    Date 24/06/19
    Taille 778.4 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Multifix Plus, Flush mounted boxes (Version 1.2)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /