France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Multifix DCL, boîte d'applique avec couv. non affl, connecteur

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    7,80 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Multifix
    gamme
    Multifix
    nom du produit
    Multifix Plus
    fonction produit
    Kit boîte d'encastrement
    présentation du produit
    Avec couvercle dépassant
    équipement fournis
    Couvercle encastré
    Prise DCL IPX4
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    fonctions disponibles
    Système anti-rotation
    nombre de postes
    1 poste
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    PS (polystyrène)
    PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène)
    tenue mécanique
    Tenue au feu
    nuance de la couleur
    Bleu RAL 5015 boîtier
    Blanc RAL 9010 pièce en plastique
    entrée de câble
    6 entrée défonçable
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    39 mm
    Environnement
    température de fonctionnement maximale
    -5…60 °C
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    normes
    CEI 60670-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Multifix Plus, Flush mounted boxes (Version 1.2)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.