France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ALB73030
Ce produit n’est plus fabriqué

Image ALB73030
Ce produit n’est plus fabriqué

Alcyon - poussoir à fermeture - Blanc

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence ALB73030 est remplacée par :
Produit
Qté
S260206
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2012
  • mixage plaque-mécanisme ancienne/nouvelle gamme incompatible
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Alcyon
    fonction produit
    Bouton-poussoir
    présentation du produit
    Produit complet
    type d'interrupteur
    À 1 pôle
    commande
    Bouton-poussoir
    mode de fixation
    Par vis
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastré
    courant assigné d'emploi
    16 A - 250 V CA
    nuance de la couleur
    Blanc RAL 9010
    bornes de raccordement
    Connexion rapide
    description des contacts
    1 "F"
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    tenue aux choc IK
    IK02
    hauteur
    80 mm
    largeur
    78 mm
    profondeur
    24,4 mm
    profondeur en saillie
    10 mm
    profondeur d'encastrement
    14,4 mm
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Alcyon - SW(10A) - NF Certificate (Version 1.0)
    Date 09/04/12
    Taille 116.4 KB
    Licence NF N° 569342 (Version 1.0)
    Date 27/09/11
    Taille 196.6 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 01/12/18
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 01/12/18
    Taille 200 B
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.