Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image ALB74020
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB74020

Image ALB74020
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB74020

Alcyon - interrupteur va-et-vient - Blanc

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ALB74020 est remplacée par :
Produit
Qté
S265204
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2012
  • mixage plaque-mécanisme ancienne/nouvelle gamme incompatible
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Alcyon
    Fonction produit
    Interrupteur
    Présentation du produit
    Produit complet
    type d'interrupteur
    Va-et-vient
    Commande
    Enjoliveur
    Mode de fixation
    Avec vis et griffes
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    courant assigné d'emploi
    16 A à 250 V CA
    Couleur
    Blanc (RAL 9010)
    Raccordement
    Connexion rapide
    Degré de protection IP
    IP20
    Tenue aux choc IK
    IK02
    Hauteur
    80 mm
    Largeur
    78 mm
    Profondeur
    24,4 mm
    profondeur en saillie
    10 mm
    Profondeur d'encastrement
    14,4 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Alcyon - SW(10A) - NF Certificate (Version 1.0)
    Description
    Certificat Nº: NF_607770
    prp.document.label.format pdf
    Taille 116.4 KB
    Date 15/04/11
    Description
    Certificat Nº: NF_607770
    Licence NF N° 569342 (Version 1.0)
    Description
    10AX. 250V-
    prp.document.label.format pdf
    Taille 196.6 KB
    Date 17/03/08
    Description
    10AX. 250V-
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /