France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image ALB74025
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB74025

Image ALB74025
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB74025

Alcyon - interrupteur va-et-vient lumineux avec lampe 230 V - Blanc

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ALB74025 est remplacée par :
Produit
Qté
S265263
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2012
  • mixage plaque-mécanisme ancienne/nouvelle gamme incompatible
1
  • Principales
    gamme de produits
    Alcyon
    fonction produit
    Commutateur avec lampe pilote
    présentation du produit
    Produit complet
    type d'interrupteur
    Va-et-vient
    commande
    Enjoliveur
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    voyant lumineux
    Indicateur néon ambré
    courant assigné d'emploi
    16 A à 250 V CA
    couleur
    Blanc (RAL 9010)
    raccordement
    Connexion rapide
    degré de protection IP
    IP20
    tenue aux choc IK
    IK02
    hauteur
    80 mm
    largeur
    78 mm
    profondeur
    24,4 mm
    profondeur en saillie
    10 mm
    profondeur d'encastrement
    14,4 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Alcyon - SW(10A) - NF Certificate (Version 1.0)
    Date 15/04/11
    Taille 116.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /