Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image ALB74323
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB74323

Image ALB74323
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB74323

Alcyon - prise 2 sorties TV+FM+1 arrière - vis-griffe - blanc

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Alcyon
    Fonction produit
    Prise TV/FM
    Présentation du produit
    Produit complet
    trajectoire retour
    Sur connecteur TV
    Mode de fixation
    Avec vis et griffes
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    connecteur TV
    Mâle CEI 9,52 mm
    connecteur FM
    IEC femelle 9,52 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9010)
    Hauteur
    80 mm
    Largeur
    78 mm
    profondeur en saillie
    10 mm
    Environnement
    Normes
    EN 50083
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français1
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ALB74323 : ALB74323_ROHS_DECLARATION
    Description
    ALB74323_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    ALB74323_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /