France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image ALB81051
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB81051

Image ALB81051
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB81051

interrupteur va-et-vient Alvaïs blanc

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2011
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ALB81051 est remplacée par :
Produit
Qté
S520204
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 09 janvier 2011
  • mixage plaque-mécanisme ancienne/nouvelle gamme incompatible
1
  • Principales
    design
    Alvaïs
    application spécifique du produit
    Pour éclairage
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    type d'interrupteur
    Va-et-vient
    À 1 pôle
    commande
    Enjoliveur
    couleur
    Blanc
    code couleur
    RAL 9010
    [In] courant nominal
    16 A
    fixation du mécanisme
    Vis
    raccordement
    Connexion rapide
    hauteur
    80 mm
    largeur
    80 mm
    profondeur en saillie
    10 mm
    profondeur d'encastrement
    15,4 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /