Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image ALB82092
Ce produit n’est plus fabriqué

ALB82092

Image ALB82092
Ce produit n’est plus fabriqué
ALB82092

variateur poussoir à impulsion 400 W Alvaïs blanc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ALB82092 est remplacée par :
Produit
Qté
S520515
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 09 janvier 2011
  • mixage plaque-mécanisme ancienne/nouvelle gamme incompatible
1
  • Principales
    Design
    Alvaïs
    informations supplémentaires sur le variateur
    Possibilité de connexion à des boutons-poussoirs conventionnels
    Application spécifique du produit
    Pour éclairage incandescents, halogènes 230V & 12V avec transfo ferromagnetique
    Type de réseau
    CA
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    Type de variateur
    Variateur de lumière
    Commande du variateur
    Type de poussoir
    Impulsion
    Plage de puissance
    60…400 W
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V
    Couleur
    Blanc
    Code couleur
    RAL 9010
    fixation du mécanisme
    Vis et griffes
    Hauteur
    80 mm
    Largeur
    80 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /