France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image ASI20MT4I4OS
Ce produit n’est plus fabriqué

ASI20MT4I4OS

Image ASI20MT4I4OS
Ce produit n’est plus fabriqué
ASI20MT4I4OS

AS-Interface - modulaire - standard - 4 E - 4 S transistor 0,5A - IP20

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2016
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Advantys
    fonction produit
    Interface modulaire
    adressage
    Standard
    nombre d'adresses
    0…31
    nombre entrées TOR
    4
    nombre sorties TOR
    4 transistor (0,5 A)
    alimentation
    Détecteur: via ligne AS-Interface
    Actionneur: via alimentation PELV externe
    profil AS-i
    S7.0.F.E
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Système câblage AS-Interface
    compatibilité AS-Interface
    V2.1
    [Us] tension d'alimentation
    26,5...31.6 V CC pour ligne AS-Interface
    courant maximum d'alimentation du capteur
    200 mA
    consommation électrique
    <= 50 mA sur entrées/sorties activées et capteur non excité pour ligne AS-Interface
    15 mA sur à vide pour ligne AS-Interface
    compatibilité de l'entrée numérique
    PNP à 2 ou 3 fils se conformer à CEI 61131-2 Type 2
    tension état 1 garanti
    > 11 V pour côté capteur
    état actuel 1 garanti
    >= 6 mA (côté capteur)
    tension état 0 garanti
    < 5 V pour côté capteur
    état actuel 0 garanti
    <= 2 mA (côté capteur)
    tension de sortie numérique
    19,2…30 V CC se conformer à IEC 60947-5-1
    tension de retombée
    0,3 V à lth (côté actionneur)
    courant thermique par canal
    0,5 A (côté actionneur)
    courant thermique par ligne commune
    2 A (côté actionneur)
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0,5 A, cadence de fonctionnement <6 cyc/mn DC-12 se conformer à IEC 60947-5-1 (côté actionneur)
    0,5 A, cadence de fonctionnement <6 cyc/mn DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1 (côté actionneur)
    courant minimum de sortie
    0,5 mA
    courant de fuite maximum
    0,5 mA à 30 V (côté actionneur)
    protection courant surcharge
    Intégré, électronique (côté actionneur)
    temps de commutation
    1 ms à de OFF à ON pour côté actionneur
    1 ms à de ON à OFF pour côté actionneur
    position de secours en sortie
    Statut 0 si l'organisme de surveillance a été déclenché
    bits de paramètres
    Inutilisé
    catégorie de surtension
    II se conformer à EN/IEC 60664-1
    raccordement électrique
    Bornier amovible pour côté actionneur
    Bornier amovible pour ligne AS-Interface
    Bornier amovible pour côté capteur
    mode de fixation
    Par 2 vis (diamètre: 3 mm sur panneau
    Clip-on sur rail DIN symétrique 35 mm, position de fonctionnement: horizontale
    matière du boîtier
    Polycarbonate
    tenue au feu
    V0 se conformer à UL 94
    signalisation locale
    Interface AS sous tension: 1 LED (vert)
    Alimentation auxiliaire activée: 1 LED (vert)
    0 échange de données s/ interface AS (stabilisé), défaut des périph (clignotant): 1 LED (rouge)
    État d'entrée/sortie: 8 LEDs (jaune)
    poids du produit
    0,09 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    AS-Interface No 52301
    CSA
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    +/-1 mm (f = 2…13,2 Hz)
    1 gn (f = 13,2…100 Hz)
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    résistance aux champs rayonnés
    10 V/m se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    tension d'essai diélectrique
    0,5 kV entre la ligne AS-Interface et les sorties transistor se conformer à EN/IEC 60364-4-41
    degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 60664-1
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ASI20 Actuator Sensor Interface (AS-i) DoC (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ASI20M... IP20 AS-INTERFACE, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ASI20M... IP20 AS-INTERFACE, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /