France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image ASI67FFP40D
Ce produit n’est plus fabriqué

ASI67FFP40D

Image ASI67FFP40D
Ce produit n’est plus fabriqué
ASI67FFP40D

AS-Interface - raccordement IDC direct - V2.1 - standard - 4 E - IP67

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2016
Fin de service le 30 juin 2019
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Advantys
    fonction produit
    Interface de connexion directe
    compatibilité de gamme
    Système câblage AS-Interface
    version ASi
    V2.1
    adressage
    Standard
    type de coffret
    Compact
    largeur
    45 mm
    nombre d'adresses
    0…31
    nombre d'entrées
    4
    Complémentaires
    hauteur
    80 mm pour embase ASI67FFB01
    116,5 mm pour embase ASI67FFB02
    profondeur
    42 mm pour embase ASI67FFB01
    37,5 mm pour embase ASI67FFB02
    [Us] tension d'alimentation
    26,5...31.6 V pour ligne AS-Interface
    protection inversion de polarité
    Intégré
    consommation électrique
    <= 45 mA pour ligne AS-Interface circuit sans alimentation électrique
    profil AS-i
    00FE
    position de secours en sortie
    OFF en l'absence de communication
    bits de paramètres
    Inutilisé
    raccordement électrique
    4 connecteurs femelles M12 standard pour détecteur
    1 IDC pour ligne AS-Interface
    1 IDC pour alimentation auxiliaire
    1 connecteur femelle
    alimentation
    Côté capteur: via ligne AS-Interface
    compatibilité de l'entrée numérique
    PNP à 2 ou 3 fils se conformer à EN/CEI 61131-2 type 2
    alimentation électrique du capteur
    18…30 V se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    courant d'alimentation maximal des détecteurs
    150 mA à 40…70 °C, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    200 mA à -25…40 °C, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
    tension état 1 garanti
    > 11 V pour côté capteur
    état actuel 1 garanti
    >= 6 mA (côté capteur)
    tension état 0 garanti
    < 5 V pour côté capteur
    état actuel 0 garanti
    <= 2 mA (côté capteur)
    courant en entrée
    8 mA
    catégorie d'installation
    II se conformer à IEC 60664
    tenue aux ondes de choc
    1 kV à 2 Ohm (mode différentiel) se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    2 kV à 12 Ohm (mode commun) se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    mode de fixation
    Avec 2 ou 3 vis M4
    Clip-on, monté sur profilé symétrique 35mm se conformer à EN/IEC 60715
    couple de serrage
    0,6 N.m
    matière
    Acier inoxydable
    matière du boîtier
    PBT 30 % GF Valox 553
    signalisation locale
    Interface AS sous tension (ASI PWR): 1 LED (vert)
    Alimentation auxiliaire activée (AUX PWR): 1 LED (vert)
    Erreur: 1 LED (rouge)
    État d'entrée: 4 LEDs (jaune)
    poids du produit
    0,09 kg
    Environnement
    certifications du produit
    AS-Interface No 55001
    CSA
    UL
    température de fonctionnement
    -25…70 °C se conformer à EN/IEC 60529
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    degré de protection IP
    IP54 se conformer à CEI 60529 (pour utilisation comme dérivation ou fin de ligne)
    IP67 se conformer à CEI 60529
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    +/-1 mm (f= 2…13,2 Hz) se conformer à GL
    +/-1 mm (f= 2…36 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    0,7 gn (f= 13,2…100 Hz) se conformer à GL
    5 gn (f= 36…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tension d'essai diélectrique
    2 kV entre les sorties et la ligne AS-Interface pendant 1 minute se conformer à EN/IEC 60664-1
    0,5 kV entre l'alimentation auxiliaire et la ligne AS-Interface pendant 1 minute se conformer à EN/IEC 60664-1
    0,5 kV entre les entrées et l'alimentation auxiliaire pendant 1 minute se conformer à EN/IEC 60664-1
    0,5 kV entre les entrées et les sorties pendant 1 minute se conformer à EN/IEC 60664-1
    tenue aux décharges électrostatiques
    8 kV se conformer à EN/CEI 61000-4-2 niveau 3
    résistance aux champs rayonnés
    10 V/m se conformer à EN/CEI 61000-4-3 niveau 3
    résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
    3 V se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à EN/CEI 60100-4-4 niveau 3
    degré de pollution
    3 se conformer à EN/IEC 60604-4-1
    tenue au feu
    à 750 °C, temps d’extinction <30 s se conformer à IEC 60695-2-11
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ASI67FF... Interface 4 voies IP67 (Version 01)
    Date 01/07/04
    Taille 1.2 MB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ASI67F... IP67 AS-Interface, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ASI67F... IP67 AS-Interface, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /