France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher DZ5, AZ5, AR1, AT1
Image AT2TRIF01

AT2TRIF01

Image AT2TRIF01
AT2TRIF01

AT2 - pince à couper-dénuder - alimenter-sertir les embouts - 0,5..2,5mm²

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    429,65 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Embouts de câble
    désignation d'accessoire / pièce séparée
    Outil à couper, dénuder les câbles, insérer, sertir les embouts de câbles
    type d'accessoire / pièce séparée
    Pince
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de câblage
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    Câble de 0,5 à 2,5 mm²
    Complémentaires
    poids du produit
    0,164 kg
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • slovène
    • croate
    • hongrois
    • grec
    • suédois
    • néerlandais
    • anglais
    • polonais
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • bulgare
    • macédonien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /